The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Controllo HVAC
    • 20311404
    EAN
    4011334309857
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Controllo HVAC
    • Berker B.3 - Controllo HVAC
    • Berker B.7 - Controllo HVAC
    • Vedi altro

    Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie B.7 alu opac, vern. 20311404

    Prezzo
    224,39 €
    / pezzo *
    224,39 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie B.7 alu opac, vern.

    20311404

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      4 A
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      24 - 24 V
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      24 V CA/CC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Impos­tazioni
    • Setpoint tempera­tura di confort
      5 - 30 °C
    Materiali
    • Colore
      Alluminio
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9006
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      50,90 mm
    Schermo
    • Con display
      No
    Equipag­giamento
    • Commutazione della differenza di tempera­tura
      0,50 K
    • Tipo di termos­tato
      Termos­ta­to/regola­tore di tempera­tura ambiente
    • Tipo di sonda
      Bimetallo
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Compa­tibilità
    • Tipo di controllo HVAC
      Riscal­damento
    Condizioni d'uso
    • Classe di efficienza ener­getica
      I (1%)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20311404
    PDF
    RoHS report 20311404
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 20311404 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 20311404

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 20311404 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 20311404

      Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie B.7 alu opac, vern.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (DE, 2014-08) | Hager Italia

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (DE, 2014-08)

      Manuale di installazione de-DE 2015-08-27

      PDF
      503,65 kB
      Immagine Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Italia

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Manuale di installazione en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDN9031 - Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
      WDN9031
      Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) lunghezza 4m
      Prezzo
      58,69 €
      / pezzo *
      58,69 €
      / pezzo *
    • 2
      1686 - Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante bianco
      1686
      Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante bianco
      Prezzo
      16,46 €
      / pezzo *
      16,46 €
      / pezzo *
    • 3
      1675 - Gruppo fluorescente con morsetto N grigio
      1675
      Gruppo fluorescente con morsetto N grigio
      Prezzo
      8,90 €
      / pezzo *
      8,90 €
      / pezzo *
    • 4
      75940402 - Mascherina centrale per inserto sensore bianco lucido
      75940402
      Mascherina centrale per inserto sensore bianco lucido
      Prezzo
      10,07 €
      / pezzo *
      10,07 €
      / pezzo *
    • 5
      75940403 - Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato
      75940403
      Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato
      Prezzo
      39,06 €
      / pezzo *
      39,06 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti