The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Prodotti complemen­tari
    • 11099089
    EAN
    4011334294160
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker B.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker B.7 - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido 11099089

    Prezzo
    2,71 €
    / pezzo *
    2,71 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAF7073WG
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

    11099089

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Serie
    • Altezza
      55,50 mm
    • Larghezza
      55,50 mm
    • Profon­dità
      8,50 mm
    • Serie Compa­tibili
      S.x/B.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099089
    PDF
    RoHS report 11099089
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 11099089 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 11099089

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 11099089 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 11099089

      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      10098919 - Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
      10098919
      Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 2
      10091919 - Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      10091919
      Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 3
      10098912 - Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
      10098912
      Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 4
      10091909 - Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      10091909
      Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      19,26 €
      / pezzo *
      19,26 €
      / pezzo *
    • 5
      10098982 - Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1 bianco lucido
      10098982
      Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      19,26 €
      / pezzo *
      19,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti