Wasmachine en droger tegelijk aan?
Dat doe je met een fornuisgroep in de groepenkast
Een bekende uitdaging voor elke installateur: een wasmachine en droger die gelijktijdig moeten kunnen draaien op zolder. Maar, er ligt maar één loze leiding naar boven. Aansluiten kan op verschillende manieren, maar de veiligste oplossing is het plaatsen van een fornuisgroep in je groepenkast. In dit artikel lees je hoe je dat doet en wat je nodig hebt.
Wasmachine en wasdroger:
Ieder een eindgroep in de groepenkast
Hoewel een wasmachine alleen tijdens het verwarmen het maximale vermogen vraagt, is het nog steeds belangrijk dat beide machines op een aparte eindgroep zijn aangesloten. Voor je eigen veiligheid en verplicht vanuit wet- en regelgeving.
Aansluiten elektra volgens NEN
Volgens de NEN 1010:2007+C1:2008 moet een toestel met een vermogen van 2 kVA of meer op een eigen eindgroep worden aangesloten. In de laatste versie, de NEN 1010:2020 (510.4.2) staat hierover: “De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.”
Opmerking: Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde (> 2 kVA) hebben, waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen gebruik nodig zijn.
Elektra van wasmachine en droger via een leiding
Uiteraard wil je volgens de NEN werken, wanneer je een wasmachine en wasdroger aansluit. Wat nu, als er toch maar één leiding ligt? Op internet circuleren verschillende methodes en die zijn niet allemaal even veilig. We behandelen ze voor je en geven je de how-to voor de veiligste methode: het aanbrengen van een fornuisgroep in je groepenkast.
Kanttekeningen bij diverse aansluitopties
Optie 1: Breng een installatieautomaat aan in de verdeler.
Breng een installatieautomaat aan in de verdeler.
Breng de bedrading door de loze leiding naar boven en monteer af met een wandcontactdoos. Plaats hier een splitter die je bij de bouwmarkt kunt krijgen. Deze geeft echter - afhankelijk van het gevraagde vermogen - het ene apparaat voorrang op het andere. Vrijwel iedere digitale klok van een wasmachine of droger kan hier niet tegen. Valt de spanning weg, dan valt ook de machine direct uit. Als de spanning weer terugkomt, start de machine niet zelf weer op.
Optie 2: Breng door de buis twee groepen naar boven met gezamenlijke aarde.
Breng door de buis twee groepen naar boven met gezamenlijke aarde.
Ofwel 2x bruin, 2x nul en 1x geel/groen. Dit zijn 5 draden van 2,5 mm2. Deze moeten natuurlijk wel passen in de buis (moet minimaal 19/20mm zijn volgens NPR5310:-deel 522 tabel 1) en dat is altijd afhankelijk van het bochtenwerk. Met deze optie ben je bijna bij de meest veilige oplossing. Het nadeel: er zitten nu twee verschillende eindgroepen in 1 buis. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot onveilige situaties! Wanneer je bijvoorbeeld wilt werken aan een groep, zet je de bijbehorende installatieautomaat uit. De kans dat je de verkeerde draad doorknipt is reëel. Zo kunnen er zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Tenzij het zeker is dat wanneer je de groep uitzet, de andere groep ook wordt uitgeschakeld.
Optie 3: Herhaal de stappen uit optie 2 en plaats in de meterkast een fornuisgroep.
Herhaal de stappen uit optie 2 en plaats in de meterkast een fornuisgroep. Zowel de draden van de wasmachine als die van de droger worden los van elkaar beveiligd met een installatieautomaat 16 A B-karakteristiek. Aangezien deze ‘twee’ installatieautomaten intern mechanisch gekoppeld zijn, (de fornuisgroep mag op geen enkele manier te scheiden zijn) wordt er één hoofdstroomketen gecreëerd en zullen ze beide spanningsloos worden als je de fornuisgroep uitzet. Zo creëer je een veilige elektrotechnische situatie en kan de bewoner zowel de wasmachine als de droger gelijktijdig aanzetten.
Opmerking: beide wandcontactdozen moeten op het eindpunt naast elkaar worden gemonteerd, er mag nadat de leidingen uit de buis komen niet worden gesplitst, zodat 1 van de contactdozen ergens anders kan worden geplaatst! Het eindpunt moet ook als 1 eindgroep worden gezien.
Vaatwasser en Oven:
Natuurlijk kan men bovenstaande oplossing ook voor 2 verschillende keukenapparaten toepassen. Sluit bijvoorbeeld 2 keuken grootverbruikers (oven, vaatwasser of Quooker) aan via 1 leiding.Ook hier geldt de regel dat de bedrading door de leiding maar voor 1 eindgroep gebruikt mag worden. Door het toepassen van een onafscheidelijke fornuisgroep (de dubbele installatiegroep mag op geen enkele wijze te splitten zijn naar 2 losse installatiegroepen), wordt er bekabeling van maar 1 eindgroep naar de keuken gebracht. In de keuken kunnen dan 2 wandcontactdozen naast elkaar worden geplaatst die voor desbetreffende apparaten afzonderlijk gebruikt kunnen worden.
Opmerking: pas op met het toepassen van 2 installatiegroepen die door middel van een extra kapje over de hendels als een fornuisgroep wordt aangeduid. Deze fornuisgroep is niet mechanisch onafscheidelijk en zal dan ook niet worden geaccepteerd als 1 eindgroep voor deze oplossing.
De fornuisgroepen van Hager zijn mechanisch onafscheidelijk en kunnen dus zonder probleem hiervoor worden gebruikt.
Meer informatie in de e-catalogus over producten die je kan toepassen:
Fornuisgroep (uitbreidingsset)
Fornuisgroepen