Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6kA VKS03SF
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 200 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal polen2
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stroom16 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,75 - 16,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,75 - 10,0 mm²
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Aantal modulen2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKS03SF
-
Product datasheet
Hager Productdatablad VKS03SF
Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6kA
PDF -
Installatiehandleiding
Handleiding VKS03SF & VKS06SV
Installatiehandleiding nl-NL 2017-05-19
PDF340,13 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-24
PDF314,43 kB