The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Uitbrei­dings­sets Vision
    • VKS03SF
    EAN-nummer
    3250616543157
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    B90
    • Uitbrei­dings­sets Vision

    Uitbreidingsset fornuisgroep - 2x 1-polig+N, 16A, B, 6kA VKS03SF

    Brutoprijs
    € 129,05
    / Stuk *
    € 129,05
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitbreidingsset fornuisgroep - 2x 1-polig+N, 16A, B, 6kA

    VKS03SF

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      6 kA
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 16,0 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      0,75 - 10,0 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration VKS03SF
    PDF
    RoHS report VKS03SF
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKS03SF | Hager Nederland

      Afbeelding VKS03SF

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKS03SF | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKS03SF

      Uitbreidingsset fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6kA

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Handleiding VKS03SF & VKS06SV | Hager Nederland

      Handleiding VKS03SF & VKS06SV

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-05-19

      PDF
      340,13 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VKS01COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 1 eindgroep
      VKS01COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 1 eindgroep
      Brutoprijs
      € 344,25
      / Stuk *
      € 344,25
      / Stuk *
    • 2
      VKS01PVG - PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B
      VKS01PVG
      PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B
      Brutoprijs
      € 441,95
      / Stuk *
      € 441,95
      / Stuk *
    • 3
      VKS02COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 2 eindgroepen
      VKS02COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 2 eindgroepen
      Brutoprijs
      € 409,70
      / Stuk *
      € 409,70
      / Stuk *
    • 4
      VKS02PVA - PV-vervangset - 4-polig 40A B + 1-polig+N 16A B
      VKS02PVA
      PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 aardlekautomaat 1p+N 16A B
      Brutoprijs
      € 582,20
      / Stuk *
      € 582,20
      / Stuk *
    • 5
      VKS03COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 3 eindgroepen
      VKS03COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 3 eindgroepen
      Brutoprijs
      € 475,85
      / Stuk *
      € 475,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group