The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Uitbrei­dings­sets Vision
    • VKS03COMBI
    EAN-nummer
    3250616543119
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    B90
    • Uitbrei­dings­sets Vision

    Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 3 eindgroepen VKS03COMBI

    Brutoprijs
    € 475,85
    / Stuk *
    € 475,85
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 3 eindgroepen

    VKS03COMBI

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maximale werk­span­ning
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      28 - 28 NM
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      0,75 - 10,0 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 16,0 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Breedte
      105 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Vision 9-group distributor, 3 x RCD 2-pole 30 mA, +F, 3-phase (english)
    PDF
    4,12 MB
    REACH declaration VKS03COMBI
    PDF
    RoHS report VKS03COMBI
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKS03COMBI | Hager Nederland

      Afbeelding VKS03COMBI

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKS03COMBI | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKS03COMBI

      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 3 eindgroepen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      368,71 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VKS01COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 1 eindgroep
      VKS01COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 1 eindgroep
      Brutoprijs
      € 344,25
      / Stuk *
      € 344,25
      / Stuk *
    • 2
      VKS01PVG - PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B
      VKS01PVG
      PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B
      Brutoprijs
      € 441,95
      / Stuk *
      € 441,95
      / Stuk *
    • 3
      VKS02COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 2 eindgroepen
      VKS02COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 2 eindgroepen
      Brutoprijs
      € 409,70
      / Stuk *
      € 409,70
      / Stuk *
    • 4
      VKS02PVA - PV-vervangset - 4-polig 40A B + 1-polig+N 16A B
      VKS02PVA
      PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 aardlekautomaat 1p+N 16A B
      Brutoprijs
      € 582,20
      / Stuk *
      € 582,20
      / Stuk *
    • 5
      VKS04COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 4 eindgroepen
      VKS04COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 4 eindgroepen
      Brutoprijs
      € 542,10
      / Stuk *
      € 542,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group