Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, 2 groepen direct, HS VKG022K
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar -
Kamrail 11 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Aardlekschakelaar combi 4 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Type buisinvoerStandaard
-
Aantal polen5
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarJa
-
Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD0
-
Aantal modulen24
-
Nominale spanning230 - 400 V
-
Nominale stroom IN40 A
-
Nominale stroom van de assemblage InA3x 35 A
-
Diepte89 mm
-
Inwendige diepte79,60 mm
-
Hoogte475 mm
-
Breedte220 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Dikte zijwand2,50 mm
-
VergrendelbaarNee
-
Deur/deksel is transparantNee
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalKunststof
-
Aantal leidinginvoeringen16
-
Aantal fasen3
-
Aantal aardlekautomaten type A2
-
Aantal aardlekschakelaars0
-
Aantal groepen4
-
Aantal lichtgroepen4
-
Aantal verdelerrijen2
-
Met kWh-meterNee
-
Aantal DIN-rails2
-
Uitbreiding mogelijkheidJa
-
Met beltransformatorNee
-
Met contactdoosNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Aantal aardlekautomaten 30mA0
-
Aantal aardlekautomaten 300mA0
-
FornuisgroepNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKG022K
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VKG022K
Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, 2 groepen direct, HS
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF3,50 MB -
Productcertificaat
Productcertificaat nl-NL 2024-03-19
PDF3,62 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04
PDF648,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-24
PDF314,43 kB