The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Uitbrei­dings­sets Vision
    • VKS18SR
    EAN-nummer
    3250616555563
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    B90
    • Uitbrei­dings­sets Vision

    Uitbreidingsset Magneetschakelaar 25A, 1m, 230V VKS18SR

    Brutoprijs
    € 63,40
    / Stuk *
    € 63,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitbreidingsset Magneetschakelaar 25A, 1m, 230V

    VKS18SR

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Afme­tingen
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Vision 9-group distributor, 3 x RCD 2-pole 30 mA, +F, 3-phase (english)
    PDF
    4,12 MB
    REACH declaration VKS18SR
    PDF
    RoHS report VKS18SR
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKS18SR | Hager Nederland

      Afbeelding VKS18SR

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKS18SR | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKS18SR

      Uitbreidingsset Magneetschakelaar 25A, 1m, 230V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Handleiding VKS13SH of VKS18SR & VKS19SU of VKS21SM | Hager Nederland

      Handleiding VKS13SH of VKS18SR & VKS19SU of VKS21SM

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      193,52 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VKS01COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 1 eindgroep
      VKS01COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 1 eindgroep
      Brutoprijs
      € 344,25
      / Stuk *
      € 344,25
      / Stuk *
    • 2
      VKS01PVG - PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B
      VKS01PVG
      PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B
      Brutoprijs
      € 441,95
      / Stuk *
      € 441,95
      / Stuk *
    • 3
      VKS02COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 2 eindgroepen
      VKS02COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 2 eindgroepen
      Brutoprijs
      € 409,70
      / Stuk *
      € 409,70
      / Stuk *
    • 4
      VKS02PVA - PV-vervangset - 4-polig 40A B + 1-polig+N 16A B
      VKS02PVA
      PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 aardlekautomaat 1p+N 16A B
      Brutoprijs
      € 582,20
      / Stuk *
      € 582,20
      / Stuk *
    • 5
      VKS03COMBI - Combinatieset - Aardlekschakelaar 2-polig, 30mA, 3 eindgroepen
      VKS03COMBI
      Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 3 eindgroepen
      Brutoprijs
      € 475,85
      / Stuk *
      € 475,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group