Kamrail geïsoleerd - 2-polig, 5 modules, 63A KB3FN
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Aantal polen2
-
Lengte86 mm
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Aansluitdoorsnede massieve ader10 mm²
-
Type connector/stekerFaserail met pen
-
Aantal modulen5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KB3FN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KB3FN
Kamrail geïsoleerd 2-polig, 5 modulen, 63 A
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB