The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Toebe­horen Vision
    • ULV6250BL
    EAN-nummer
    3250612500048
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    M20
    • Toebe­horen Vision

    Draad H07V2-K - 6 mm², blauw, 250 mm, 20 stuks ULV6250BL

    Brutoprijs
    € 66,20
    / Stuk *
    € 66,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draad H07V2-K - 6 mm², blauw, 250 mm, 20 stuks

    ULV6250BL

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      250 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Koper
    Deksel, deur
    • Inclu­sief deur
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Vision 9-group distributor, 3 x RCD 2-pole 30 mA, +F, 3-phase (english)
    PDF
    4,12 MB
    RoHS report ULV6250BL
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ULV6250BL | Hager Nederland

      Afbeelding ULV6250BL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ULV6250BL | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ULV6250BL

      Draad H07V2-K 6 mm2, blauw 250 mm (20 stuks)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      105,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KZ059 - Kamrailafscherming - Voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      KZ059
      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      Brutoprijs
      € 3,90
      / Stuk *
      € 3,90
      / Stuk *
    • 2
      KB163N - Kamrail - Blauw, 13x 1-polig, 63A
      KB163N
      Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 3
      KDN463A - Kamrail vork - 4-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN463A
      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 36,00
      / Stuk *
      € 36,00
      / Stuk *
    • 4
      KB163P - Kamrail - Bruin, 13x 1-polig, 63A
      KB163P
      Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 5
      KDN463E - Kamrail vork - 3-polig+N, 10 mm², 8 modules
      KDN463E
      Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group