The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Groe­pen­kasten Vision
    • Toebe­horen Vision
    • VKG81T
    EAN-nummer
    3250611057376
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    M20
    • Toebe­horen Vision

    Buisinvoerstuk 2 rijen buisinvoer, Vision VKG81T

    Brutoprijs
    € 47,90
    / Stuk *
    € 47,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Buisinvoerstuk 2 rijen buisinvoer, Vision

    VKG81T

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 382 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • VKG60T

      Afdichttulen, 9, 8 mm, set à 10 stuks

      € 2,90  / Stuk*
    • VKG59T

      Cliprail Vision voor rijgklemmen L=116, 5mm, H=7, 5mm

      € 5,10  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • VKG000K-KKKK

      Vision 3-fase groepenkast - HS, 1x ALS 4P, +K+K+K+K

      € 1.311,00  / Stuk*
    • VKG000U-F

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +F

      € 611,00  / Stuk*
    • VKG000U-FF

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +F+F

      € 732,00  / Stuk*
    • VKG000U-K

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K

      € 673,00  / Stuk*
    • VKG000U-KK

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K

      € 894,00  / Stuk*
    • VKG000U-KKK

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K+K

      € 1.078,00  / Stuk*
    • VKG000U-KKKK

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K+K+K

      € 1.262,00  / Stuk*
    • VKG000U-KKTW

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x ALS 4P, +K+K+T+W

      € 1.019,00  / Stuk*
    • VKG004U-K

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 4 groepen direct, 1x ALS 4P, +K

      € 912,00  / Stuk*
    • VKG005K

      Vision 3-fase groepenkast - 5 groepen direct, HS

      € 549,00  / Stuk*
    • VKG007K

      Vision 3-fase groepenkast - 7 groepen direct, HS

      € 682,00  / Stuk*
    • VKG013K-D

      Vision 3-fase groepenkast - 1x HACO, 3 groepen direct, HS, +D

      € 822,00  / Stuk*
    • VKG013U-D

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x HACO, 3 groepen direct, +D

      € 738,00  / Stuk*
    • VKG017U

      Vision 3-fase uitbreidingskast - 1x HACO, 7 groepen direct

      € 820,00  / Stuk*
    • VKG020K-B

      Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, HS, +B

      € 1.013,00  / Stuk*
    • VKG022K

      Vision 3-fase groepenkast - 2x HACO, 2 groepen direct, HS

      € 832,00  / Stuk*
    • VKG030A

      Vision 1-fase groepenkast - 3x HACO, HS

      € 836,00  / Stuk*
    • VKG030D-FT

      Vision 1-fase groepenkast - 3x HACO, HS, 1x ALS, +F+T

      € 1.319,00  / Stuk*
    • VKG030K

      Vision 3-fase groepenkast - 3x HACO, HS

      € 922,00  / Stuk*
    • VKG031K

      Vision 3-fase groepenkast - 3x HACO, 1 groep direct, HS

      € 981,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Heeft uitbreek­poorten
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Invoer­flens
      Buis
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Vision 9-group distributor, 3 x RCD 2-pole 30 mA, +F, 3-phase (english)
    PDF
    4,12 MB
    REACH declaration VKG81T
    PDF
    RoHS report VKG81T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VKG81T | Hager Nederland

      Afbeelding VKG81T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VKG81T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VKG81T

      Buisinvoerstuk 2 rijen buisinvoer, Vision

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      3,75 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-24

      PDF
      314,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KB163P - Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A
      KB163P
      Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 2
      KDN463E - Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      KDN463E
      Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    • 3
      KB163N - Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A
      KB163N
      Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 7,55
      / Stuk *
      € 7,55
      / Stuk *
    • 4
      KZ059 - Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      KZ059
      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
      Brutoprijs
      € 3,90
      / Stuk *
      € 3,90
      / Stuk *
    • 5
      KDN451D - Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen
      KDN451D
      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group