Vision 1-fase groepenkast - 3x HACO, HS VKG030A
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar -
Kamrail 11 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Aardlekschakelaar combi 4 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Type buisinvoerStandaard
-
Aantal polen2
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarJa
-
Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD0
-
Aantal modulen12
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Nominale stroom van de assemblage InA1x 40 A
-
Diepte89 mm
-
Inwendige diepte79,60 mm
-
Hoogte365 mm
-
Breedte220 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Dikte zijwand2,50 mm
-
VergrendelbaarNee
-
Deur/deksel is transparantNee
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalKunststof
-
Aantal leidinginvoeringen16
-
Aantal fasen1
-
Aantal aardlekautomaten type A3
-
Aantal aardlekschakelaars0
-
Aantal groepen3
-
Aantal lichtgroepen3
-
Aantal verdelerrijen1
-
Met kWh-meterNee
-
Aantal DIN-rails1
-
Uitbreiding mogelijkheidJa
-
Met beltransformatorNee
-
Met contactdoosNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Aantal aardlekautomaten 30mA3
-
Aantal aardlekautomaten 300mA0
-
FornuisgroepNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VKG030A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VKG030A
Vision 1-fase groepenkast - 3x HACO, HS
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF3,50 MB -
Productcertificaat
Productcertificaat nl-NL 2024-03-19
PDF3,62 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04
PDF648,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-24
PDF314,43 kB