Uitbreidingsset hoofdschakelaar - 4-polig, 40A VK11SH
Brutoprijs
€ 90,45
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakelaar
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN40 A
-
Afschakelvermogen 400 V AC23A846 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen0,60 kA
Spanning
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Type voedingAC
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Samenstelling
-
Aantal maakcontacten4
-
Aantal verbreekcontacten0
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VK11SH
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VK11SH
Uitbreidingsset hoofdschakelaar 4-polig 40 A
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-24
PDF314,43 kB
Meer documentatie