Buisinvoerstuk Vision, renovatie 55 mm VKG55T

EAN-nummer
3250611057888
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M20
€ 38,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Insteek­klem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    220 mm
Uitvoe­ring
  • Heeft uitbreek­poorten
    Nee
Samen­stel­ling
  • Invoer­flens
    Buis
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    7035

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.