The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • PE- en N-klem­men, quickconnect en toebe­horen
    • KN99E
    De Hager KN99E is een groene-steekbrug voor PE/aardklemmen uit de KNxxN-serie. De brug verbindt twee naast elkaar geplaatste PE/aardklemmen elektrisch met elkaar.
    EAN-nummer
    3250613849207
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    I20
    • PE- en N-klem­men, quickconnect en toebe­horen
    • QuickConnect-­klemmen
    • Toon meer

    Steekbrug - Voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen) - 10st KN99E

    Brutoprijs
    € 36,10
    / Stuk *
    € 36,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Steekbrug - Voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen) - 10st

    KN99E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Afme­tingen
    • Breedte
      12 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Materiaal
    • Kleur
      Groen
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • RAL-­code
      6032
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      quickconnect

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN99E
    PDF
    RoHS report KN99E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KN99E | Hager Nederland

      Afbeelding KN99E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KN99E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KN99E

      Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen) - 10st

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung Brücke | Hager Nederland

      Montageanleitung Brücke

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KN10E - Aansluitklem aarde - QuickConnect, 10 posities
      KN10E
      Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities
      Brutoprijs
      € 7,85
      / Stuk *
      € 7,85
      / Stuk *
    • 2
      KN26N - Aansluitklem nul - QuickConnect, 26 posities
      KN26N
      Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities
      Brutoprijs
      € 16,00
      / Stuk *
      € 16,00
      / Stuk *
    • 3
      GZ04N - N-klem miniverdeler 1 x 4
      GZ04N
      N-klem miniverdeler 1 x 4
      Brutoprijs
      € 4,10
      / Stuk *
      € 4,10
      / Stuk *
    • 4
      KN22N - Aansluitklem nul - QuickConnect, 22 posities
      KN22N
      Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities
      Brutoprijs
      € 13,40
      / Stuk *
      € 13,40
      / Stuk *
    • 5
      KN14N - Aansluitklem nul - QuickConnect, 14 posities
      KN14N
      Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities
      Brutoprijs
      € 8,35
      / Stuk *
      € 8,35
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group