Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities KN10E

EAN-nummer
3250613849023
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 7,15
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Insteek­klem 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    33 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    34 mm
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KN10E | Hager Nederland

    Afbeelding KN10E

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    361,52 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-28 | Hager Nederland

    Handboek fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    200,90 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-04-26

    PDF
    100,30 kB
    Afbeelding Declaration of conformity for Series Gamma DBO | Hager Nederland

    Declaration of conformity for Series Gamma DBO

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-06

    PDF
    217,42 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.