Klemmendrager QC-klemmen Vega 18/22 modulen VZ708N
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Insteekklem 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
MateriaalKunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VZ708N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VZ708N
Klemmendrager QC-klemmen Vega 18/22 modulen
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB