EAN-nummer
3250613849115
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
€ 6,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­ver­bin­dings­brug 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    33 mm
  • Breedte
    30 mm
  • Diepte
    34 mm
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Materiaal
  • Kleur
    Blauw

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.