Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2) UZ00K1
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Insteekklem 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 40 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte195 mm
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UZ00K1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UZ00K1
Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2)
PDF -
Installatiehandleiding
Montageanleitung Klemmenträger
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-04-26
PDF100,30 kB