Veldverdeler IP30 geïsol. 1100x800x161mm 252 modulen QC zonder deur FWB73T1S
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 7 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 4 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen12
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Aantal DIN-rails21
-
Aantal verdelerrijen7
-
Aantal velden in de breedte3
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokJa
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen252
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte1100 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte1100 mm
-
Inbouwbreedte800 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden36
-
Aantal kastdeuren0
-
Aantal sloten0
-
Deur/deksel is transparantNee
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Type slotZonder slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB73T1S
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB73T1S
Veldverdeler IP30 geïsol. 1100x800x161mm 252 modulen QC zonder deur
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB