The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • UZ25V1
    EAN-nummer
    3250616365841
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • Toon meer

    Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks) UZ25V1

    Brutoprijs
    € 48,50
    / Stuk *
    € 48,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

    UZ25V1

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 82 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 53,80  / Stuk*
    • UZ01V2

      Adapter draadgeleideklem veldverdeler (20 stuks)

      € 53,80  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FWB52N

      Veldverdeler IP44 geïsol. 800x550x161mm 72M+2 rijen dichte afdekpl.

      € 920,00  / Stuk*
    • FWB62N

      Veldverdeler IP44 geïsol. 950x550x161mm 96M+2 rijen dichte afdekpl.

      € 985,00  / Stuk*
    • FWB44T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 650x1050x161mm 192 modulen QC zonder deur

      € 1.155,00  / Stuk*
    • FWB51P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 800x300x161mm 60 modulen QuickConnect

      € 515,00  / Stuk*
    • FWB44P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x1050x161mm 192 modulen QuickConnect

      € 1.420,00  / Stuk*
    • FWB42T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol.650x550x161mm 96 modulen QC zonder deur

      € 590,00  / Stuk*
    • FWB42P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x550x161mm 96 modulen QuickConnect

      € 700,00  / Stuk*
    • FWB41T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 650x300x161mm 48 modulen QC zonder deur

      € 359,00  / Stuk*
    • FWB41P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x300x161mm 48 modulen QuickConnect

      € 495,00  / Stuk*
    • FWB43P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x800x161mm 144 modulen QuickConnect

      € 1.130,00  / Stuk*
    • FWB51T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 800x300x161mm 60 modulen QC zonder deur

      € 400,00  / Stuk*
    • FWB52P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 800x550x161mm 120 modulen QuickConnect

      € 860,00  / Stuk*
    • FWB52T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 800x550x161mm 120 modulen QC zonder deur

      € 730,00  / Stuk*
    • FWB53N

      Veldverdeler IP44 geïsol. 800x800x161mm 108M+2 rijen dichte afdekpl.

      € 1.185,00  / Stuk*
    • FWB53P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 800x800x161mm 180 modulen QuickConnect

      € 1.165,00  / Stuk*
    • FWB53T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 800x800x161mm 180 modulen QC zonder deur

      € 950,00  / Stuk*
    • FWB54P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 800x1050x161mm 240 modulen QuickConnect

      € 1.520,00  / Stuk*
    • FWB54T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 800x1050x161mm 240 modulen QC zonder deur

      € 1.265,00  / Stuk*
    • FWB61P

      Veldverdeler IP44 geïsoleerd 950x300x161mm 72 modulen QuickConnect

      € 640,00  / Stuk*
    • FWB61T1S

      Veldverdeler IP30 geïsol. 950x300x161mm 72 modulen QC zonder deur

      € 488,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      83 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    Toebe­horen
    • Type toebe­horen kast
      Beves­ti­gings­hoek

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UZ25V1
    PDF
    RoHS report UZ25V1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ25V1 | Hager Nederland

      Afbeelding UZ25V1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ25V1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE12E0 - Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      UE12E0
      Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 166,00
      / Stuk *
      € 166,00
      / Stuk *
    • 2
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 4
      UE11E0 - Bouwsteen - 150x250 mm, railsysteem 60 mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 5
      UE22E0 - Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      UE22E0
      Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 185,00
      / Stuk *
      € 185,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group