Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x300x161mm 48 modulen QuickConnect FWB41P
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 3 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen4
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kasthoogte56,5 W
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kasthoogte42,7 W
-
Aantal DIN-rails4
-
Aantal verdelerrijen4
-
Aantal velden in de breedte1
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen48
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte650 mm
-
Breedte300 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte650 mm
-
Inbouwbreedte300 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotStaafsluiting
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB41P
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB41P
Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x300x161mm 48 modulen QuickConnect
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB