EAN-nummer
3250616365858
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V30
Brutoprijs
€ 40,40
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    54 mm
  • Diepte
    59 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UZ25V2 | Hager Nederland

    Afbeelding UZ25V2

  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-10-10 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Afbeelding Handboek en-GB 2023-07-07 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-11 | Hager Nederland

    Handboek fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-28 | Hager Nederland

    Handboek fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.