Bouwsteen, 150x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal UD11A1

EAN-nummer
3250616140899
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 43,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Verdeel­klemmen 8 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­koker 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    125 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.