The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen
    • KJ02B
    De Hager KJ02B is een 1-polige, aanrakingsveilig verdeelblok van 400A met 12 klemposities voor het verdelen van een zware hoofdvoeding over meerdere afgaande circuits, met aansluiting 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
    EAN-nummer
    3250613800246
    Verpakking
    4 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen

    Verdeelklem - 1-polig, 400A KJ02B

    Brutoprijs
    € 92,40
    / Stuk *
    € 92,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeelklem - 1-polig, 400A

    KJ02B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      400 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      95 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      50 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2,50
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      5

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02B
    PDF
    RoHS report KJ02B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KJ02B | Hager Nederland

      Afbeelding KJ02B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KJ02B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KJ02B

      Verdeelklem 1-polig 400 A 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Hager KJ0 aandraaimoment | Hager Nederland

      Hager KJ0 aandraaimoment

      PDF
      29,69 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KJ02AN - Verdeelklem - 1-polig, 250A
      KJ02AN
      Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 81,00
      / Stuk *
      € 81,00
      / Stuk *
    • 2
      KJ125B - Verdeelklem - 4-polig, 125A, 1x10-35 mm² + 3x6-25 mm² + 11x1,5-16 mm²
      KJ125B
      Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 95,00
      / Stuk *
      € 95,00
      / Stuk *
    • 3
      KJ125C - Verdeelklem - 4-polig, 125A, 1x10-35 mm² + 7x4-25 mm² + 4x2,5-16 mm²
      KJ125C
      Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 7x 4-25 mm² / 4x 2, 5-16 mm²
      Brutoprijs
      € 93,10
      / Stuk *
      € 93,10
      / Stuk *
    • 4
      KJ125A - Verdeelklem - 4-polig, 125A, 2x35 mm²
      KJ125A
      Verdeelklem 4-polig 125 A 2x 35 mm²
      Brutoprijs
      € 58,80
      / Stuk *
      € 58,80
      / Stuk *
    • 5
      KJ160A - Verdeelklem - 4-polig, 160A, 1x25-70 mm² + 3x10-35 mm² + 8x2,5-25 mm²
      KJ160A
      Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2, 5-25 mm²
      Brutoprijs
      € 171,00
      / Stuk *
      € 171,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group