Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm² KJ160A

EAN-nummer
3250613803582
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
€ 171,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte
    96 mm
  • Breedte
    162 mm
  • Diepte
    44 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    9
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    5 - 5 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.