Verdeelklem 1-polig 250 A 1 x 95 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm² KJ02A

EAN-nummer
3250613800239
Verpakking
4 stuks
Artikelgroep
I20
€ 74,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Verdeel­klemmen 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    250 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    95 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    50 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2,50
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    5

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.