The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • UD31A3
    EAN-nummer
    3250616141070
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V15
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Bouwsteen, 450x250mm, voor rijgklemmen tot 240mm², DIN-rail verdiept UD31A3

    Brutoprijs
    € 88,90
    / Stuk *
    € 88,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 450x250mm, voor rijgklemmen tot 240mm², DIN-rail verdiept

    UD31A3

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Verdeel­klemmen 6 producten beschikbaar
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Verdeel­klemmen
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • KJ100A

      Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2, 5-25 mm² / 5x 1, 5-16 mm²

      € 63,00  / Stuk*
    • KJ02DN

      Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm²/ 2x 2, 5-25mm²/ 6 x 1, 5-16mm²

      € 62,00  / Stuk*
    • KJ02CN

      Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm²/ 3x2, 5-25 mm²/ 8x 1, 5-16 mm²

      € 70,60  / Stuk*
    • KJ02B

      Verdeelklem 1-polig 400 A 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      € 92,40  / Stuk*
    • KJ02AN

      Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95²/ 1x1, 5-35²/ 4x1, 5-10²/8x1, 5-16 mm²

      € 81,00  / Stuk*
    • KJ02A

      Verdeelklem 1-polig 250 A 1 x 95 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      € 81,80  / Stuk*
    • UZ01Z6

      Blindplaat voor 1 x NH000 of 0, 5 x NH00 mespatroonlastscheiderstrook

      € 19,40  / Stuk*
    • UZ05A1

      Verhogingstuk voor dekselhouder 15 mm (4 stuks)

      € 8,75  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      110 mm
    • Aantal eenheden
      210
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      1
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD31A3
    PDF
    RoHS report UD31A3
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UD31A3 | Hager Nederland

      Afbeelding UD31A3

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD31A3 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UD31A3

      Bouwsteen, 450x250mm, voor rijgklemmen tot 240mm², DIN-rail verdiept

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE12E0 - Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      UE12E0
      Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 166,00
      / Stuk *
      € 166,00
      / Stuk *
    • 2
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 4
      UE11E0 - Bouwsteen - 150x250 mm, railsysteem 60 mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 5
      UE22E0 - Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      UE22E0
      Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 185,00
      / Stuk *
      € 185,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group