The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • UT22C
    EAN-nummer
    3250616302938
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V20
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • Veldverdelers inbouw/hol­le­wand en toebe­horen (FWU)
    • Toon meer

    DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd UT22C

    Brutoprijs
    € 12,40
    / Stuk *
    € 12,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd

    UT22C

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      33 mm
    • Lengte
      250 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Samen­stel­ling
    • Type DIN-rail
      Symme­trisch

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT22C
    PDF
    RoHS report UT22C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UT22C | Hager Nederland

      Afbeelding UT22C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UT22C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UT22C

      DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2016-04-15 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2016-04-15

      PDF
      1,93 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Afbeelding Technical manual for FWU enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ001N - Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm
      FZ001N
      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm
      Brutoprijs
      € 164,00
      / Stuk *
      € 164,00
      / Stuk *
    • 2
      FZ023N - Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 800 mm
      FZ023N
      Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 800 mm
      Brutoprijs
      € 136,00
      / Stuk *
      € 136,00
      / Stuk *
    • 3
      FZ007N - Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 800 mm
      FZ007N
      Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 800 mm
      Brutoprijs
      € 95,70
      / Stuk *
      € 95,70
      / Stuk *
    • 4
      FZ022N - Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
      FZ022N
      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
      Brutoprijs
      € 274,00
      / Stuk *
      € 274,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ006N - Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
      FZ006N
      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
      Brutoprijs
      € 231,00
      / Stuk *
      € 231,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group