Klemdrager quickconnect-klemmen universeel KN00A

EAN-nummer
3250613849504
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
€ 4,95
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Insteek­klem 18 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    35 mm
  • Breedte
    105 mm
  • Diepte
    42 mm
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9011
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.