Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x1050x161mm 192 modulen QuickConnect FWB44P
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 3 producten beschikbaar -
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen16
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kasthoogte143,1 W
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kasthoogte124,6 W
-
Aantal DIN-rails16
-
Aantal verdelerrijen4
-
Aantal velden in de breedte4
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen192
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte650 mm
-
Breedte1050 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte650 mm
-
Inbouwbreedte1050 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden48
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurDubbele deur, symmetrisch
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotStaafsluiting
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB44P
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB44P
Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x1050x161mm 192 modulen QuickConnect
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB