EAN-nummer
3250616366237
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V30
€ 10,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­voer­klem­men­blok 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    35 mm
  • Breedte
    496 mm
  • Diepte
    246 mm
  • Lengte
    496 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Ther­misch verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.