Veldverdeler IP44 geïsol. 950x550x161mm 96M+2 rijen dichte afdekpl. FWB62N
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 12 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 4 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 6 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen8
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Aantal DIN-rails10
-
Aantal verdelerrijen10
-
Aantal velden in de breedte2
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokNee
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen96
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarNee
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte950 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte950 mm
-
Inbouwbreedte550 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden24
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotZonder slot
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB62N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB62N
Veldverdeler IP44 geïsol. 950x550x161mm 96M+2 rijen dichte afdekpl.
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB