The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • FZ900
    EAN-nummer
    3250612779307
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    S10
    • Toebe­horen voor verdelers
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • Toon meer

    Inbouwset wandverdeler IP44/54 FZ900

    Brutoprijs
    € 50,00
    / set *
    € 50,00
    / set *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Inbouwset wandverdeler IP44/54

    FZ900

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      260 mm
    • Breedte
      305 mm
    • Diepte
      65 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ900
    PDF
    RoHS report FZ900
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ900 | Hager Nederland

      Afbeelding FZ900

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ900 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ900

      Inbouwset wandverdeler IP44/54

      PDF
    • Gebruikshandleidingen

      Afbeelding MA uni. - f. FZ900 | Hager Nederland

      MA uni. - f. FZ900

      Installatiehandleiding International 2009-12-16

      PDF
      4,91 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / stuk *
      € 47,90
      / stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / stuk *
      € 47,80
      / stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / stuk *
      € 41,80
      / stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / stuk *
      € 106,00
      / stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / stuk *
      € 87,70
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group