The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
    • Verdeel­zuilen
    • U84T
    EAN-nummer
    4010330552465
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Verdeel­zuilen
    • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)
    • Toon meer

    Isolatiestuk voor veldverdeler U84T

    Brutoprijs
    € 6,75
    / Stuk *
    € 6,75
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Isolatiestuk voor veldverdeler

    U84T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      10 mm
    • Breedte
      27 mm
    • Diepte
      55 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    Toebe­horen
    • Type toebe­horen kast
      Beves­ti­gings­on­der­de­len-/set

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration U84T
    PDF
    Hager RoHS report U84T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding U84T | Hager Nederland

      Afbeelding U84T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad U84T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad U84T

      Isolatiestuk voor veldverdeler

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ442B - Verbindingsset verdeler IP44 breedte 550 verticaal
      FZ442B
      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 550 verticaal
      Brutoprijs
      € 44,80
      / Stuk *
      € 44,80
      / Stuk *
    • 2
      UZ41M6 - Montageplaat, univers, 570x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      UZ41M6
      Montageplaat, univers, 570x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      Brutoprijs
      € 59,80
      / Stuk *
      € 59,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ441B - Verbindingsset verdeler IP44 breedte 300 verticaal
      FZ441B
      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 300 verticaal
      Brutoprijs
      € 30,90
      / Stuk *
      € 30,90
      / Stuk *
    • 4
      UZ31M6 - Montageplaat, univers, 390x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      UZ31M6
      Montageplaat, univers, 390x247 mm, geperforeerd, met bevestigingsschr.
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 5
      FZ443B - Verbindingsset verdeler IP44 breedte 800 verticaal
      FZ443B
      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 800 verticaal
      Brutoprijs
      € 67,60
      / Stuk *
      € 67,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group