The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Aansluit­klemmen en toebe­horen
  • KR24P
  • Aansluit­klemmen en toebe­horen

Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm² KR24P

EAN-nummer
3250613880569
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 96,10
/ Stuk *
€ 96,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm²

KR24P

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • UZ01B4

    DIN-rail 1 veld 250 mm

    € 7,10  / Stuk*
  • UZ02B4

    DIN-rail 2 velden 500 mm

    € 10,30  / Stuk*
  • UZ03B4

    DIN-rail 3 velden 750 mm

    € 14,30  / Stuk*
  • UZ04B4

    DIN-rail 4 velden 1050 mm

    € 14,60  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    415 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    132 mm
  • Breedte
    36 mm
  • Diepte
    100 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    95 - 240 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    95 - 240 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KR24P
PDF
Hager RoHS report KR24P
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KR24P | Hager Nederland

    Afbeelding KR24P

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KR24P | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KR24P

    Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm²

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KR95P - Aansluitklem 1-polig 25 - 95 mm²
    KR95P
    Aansluitklem 1-polig 25 - 95 mm²
    Brutoprijs
    € 85,40
    / Stuk *
    € 85,40
    / Stuk *
  • 2
    K50AL - Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², grijs
    K50AL
    Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², grijs
    Brutoprijs
    € 11,00
    / Stuk *
    € 11,00
    / Stuk *
  • 3
    K150AN - Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw
    K150AN
    Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw
    Brutoprijs
    € 37,60
    / Stuk *
    € 37,60
    / Stuk *
  • 4
    K240AL - Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs
    K240AL
    Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs
    Brutoprijs
    € 58,00
    / Stuk *
    € 58,00
    / Stuk *
  • 5
    K240AE - Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², groen/geel
    K240AE
    Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², groen/geel
    Brutoprijs
    € 58,00
    / Stuk *
    € 58,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group