Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs K240AL

EAN-nummer
3250613803810
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
I20
€ 56,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    380 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    65 mm
  • Breedte
    37 mm
  • Diepte
    106 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail, Monta­ge­plaat
Materiaal
  • Kleur
    Grijs

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.