Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², grijs K150AL

EAN-nummer
3250613803780
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I20
€ 36,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    290 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Breedte
    31 mm
  • Diepte
    84 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail, Monta­ge­plaat
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    25 - 150 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Donker­grijs
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.