Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², groen/geel K150AE

EAN-nummer
3250613803803
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I20
€ 36,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    315 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    54 mm
  • Breedte
    31 mm
  • Diepte
    84 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.