Aansluitklem aluminium 35 - 240 mm², blauw K240AN

EAN-nummer
3250613803827
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 56,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    380 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    65 mm
  • Breedte
    37 mm
  • Diepte
    106 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail, Monta­ge­plaat
Materiaal
  • Kleur
    Blauw

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding K240AN | Hager Nederland

    Afbeelding K240AN

  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad International 2018-04-17 | Hager Nederland

    Productgegevensblad International 2018-04-17

    PDF
    55,61 kB
    Afbeelding Productgegevensblad International 2018-04-27 | Hager Nederland

    Productgegevensblad International 2018-04-27

    PDF
    55,85 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager Nederland

    Declaration of conformity for Connecting terminal

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

    PDF
    142,42 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.