PE-klem miniverdeler 1 x 4 GZ04E
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Insteekklem 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Nominale spanning230 - 400 V
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GZ04E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GZ04E
PE-klem miniverdeler 1 x 4
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB