The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Opbouw miniverdelers en toebe­horen
    • GZ110S
    EAN-nummer
    3250613060886
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N60
    • Opbouw miniverdelers en toebe­horen

    Klemmendrager voor miniverdeler GD110E GZ110S

    Brutoprijs
    € 4,10
    / Stuk *
    € 4,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Klemmendrager voor miniverdeler GD110E

    GZ110S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Insteek­klem 4 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • GZ07N

      N-klem miniverdeler 1 x 7

      € 5,10  / Stuk*
    • GZ07E

      PE-klem miniverdeler 1 x 7

      € 5,10  / Stuk*
    • GZ04N

      N-klem miniverdeler 1 x 4

      € 4,10  / Stuk*
    • GZ04E

      PE-klem miniverdeler 1 x 4

      € 4,10  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • GD110A

      Miniverdeler, IP30, 10 modulen, 1xPE

      € 32,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      156 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GZ110S
    PDF
    RoHS report GZ110S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GZ110S | Hager Nederland

      Afbeelding GZ110S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GZ110S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GZ110S

      Klemmendrager voor miniverdeler GD110E

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GP108T - Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD108A
      GP108T
      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD108A
      Brutoprijs
      € 10,20
      / Stuk *
      € 10,20
      / Stuk *
    • 2
      GZ106S - Klemmendrager voor miniverdeler GD106E
      GZ106S
      Klemmendrager voor miniverdeler GD106E
      Brutoprijs
      € 3,95
      / Stuk *
      € 3,95
      / Stuk *
    • 3
      GP110T - Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110A
      GP110T
      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110A
      Brutoprijs
      € 11,20
      / Stuk *
      € 11,20
      / Stuk *
    • 4
      GP106T - Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106A
      GP106T
      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106A
      Brutoprijs
      € 9,10
      / Stuk *
      € 9,10
      / Stuk *
    • 5
      GD106A - Miniverdeler, IP30, 6 modulen, 1xPE
      GD106A
      Miniverdeler, IP30, 6 modulen, 1xPE
      Brutoprijs
      € 24,10
      / Stuk *
      € 24,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group