Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities KN18N

EAN-nummer
3250613849146
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
€ 8,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Door­ver­bin­dings­brug 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    33 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Diepte
    34 mm
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Materiaal
  • Kleur
    Blauw

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.