EAN-nummer
3250616667112
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N80
Brutoprijs
€ 6,55
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Insteek­klem 18 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    270 mm
  • Diepte
    35 mm
Materiaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VZ711 | Hager Nederland

    Afbeelding VZ711

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    195,58 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-16

    PDF
    200,90 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-04-26

    PDF
    100,30 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.