Opbouwverdeler volta, IP30, 3x12 modulen, zonder deur VA36CN
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren verdeelklemmen 2 producten beschikbaar -
Kabel- en buisinvoer 1 producten beschikbaar -
Deur/bedieningspaneel 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 1 producten beschikbaar -
Afdekstrook 4 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning400 - 400 V
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN63 A
-
Max. vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K17 W
-
Aantal DIN-rails3
-
Aantal verdelerrijen3
-
Aantal velden in de breedte1
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokJa
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen36
-
Aantal halve modulen per railklem72
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte515 mm
-
Breedte305 mm
-
Diepte96,50 mm
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Aantal kastdeuren0
-
Aantal sloten0
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
MateriaalKunststof
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Type slotZonder slot
-
Gloeidraad test650 °C
-
Beschermingsklasse met deurIP30
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VA36CN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VA36CN
Opbouwverdeler volta, IP30, 3x12 modulen, zonder deur
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-08-16
PDF359,72 kB