The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • VZ412
    EAN-nummer
    3250616411623
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N32
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

    Kabelkanaalkap, Volta VZ412

    Brutoprijs
    € 51,10
    / Stuk *
    € 51,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelkanaalkap, Volta

    VZ412

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      89,80 mm
    • Breedte
      288 mm
    • Diepte
      85 mm
    Uitvoe­ring
    • Heeft uitbreek­poorten
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ412
    PDF
    RoHS report VZ412
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ412 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ412

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ412 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ412

      Kabelkanaalkap, Volta

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2019-03-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2019-03-01

      PDF
      4,55 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VA60CN - Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen
      VA60CN
      Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen
      Brutoprijs
      € 224,00
      / Stuk *
      € 224,00
      / Stuk *
    • 2
      VU24LN - Inbouwverdeler Volta - IP30, 505x348 mm, 2x12 modules, deur wit
      VU24LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit
      Brutoprijs
      € 217,00
      / Stuk *
      € 217,00
      / Stuk *
    • 3
      S30N - Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0,5 module
      S30N
      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0, 5 module
      Brutoprijs
      € 9,10
      / Stuk *
      € 9,10
      / Stuk *
    • 4
      VA60K - Zichtvensterdeur voor VA60CN
      VA60K
      Zichtvensterdeur voor VA60CN
      Brutoprijs
      € 191,00
      / Stuk *
      € 191,00
      / Stuk *
    • 5
      VZ101N - Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      VZ101N
      Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group