The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • VA60CN
    EAN-nummer
    3250616411760
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    M38
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

    Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen VA60CN

    Brutoprijs
    € 224,00
    / Stuk *
    € 224,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen

    VA60CN

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (11)
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 1 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 1 producten beschikbaar
    • Reini­gings­middel 1 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 2 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Deursluiting
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Reini­gings­middel
    • Afdek­strook
    • Docu­ment­houder
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • VZ711

      Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

      € 7,20  / Stuk*
    • VZ302N

      Cilinderslot Volta, inclusief 2 sleutels

      € 49,50  / Stuk*
    • VZ406

      DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm

      € 6,60  / Stuk*
    • VZ404

      Reinigingsmiddel kunststof

      € 63,10  / Stuk*
    • S30N

      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0, 5 module

      € 9,10  / Stuk*
    • P032F

      Afdekclip 1 module wit

      € 0,67  / Stuk*
    • VZ407

      Tekeninghouder Volta

      € 12,00  / Stuk*
    • VZ408

      Kabelopvangprofiel Volta en Vector (12 + 18 modulen)

      € 9,55  / Stuk*
    • VZ412

      Kabelkanaalkap, Volta

      € 51,10  / Stuk*
    • VA60K

      Zichtvensterdeur voor VA60CN

      € 191,00  / Stuk*
    • VA60T

      Deur plaatstaal voor VA60CN

      € 80,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Vermogen
    • Max. vermo­gens­ver­lies per kast bij ΔT=20 K
      43,6 W
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      5
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Ja
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      60
    • Aantal halve modulen per rail­klem
      24
    Func­ties
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      765 mm
    • Breedte
      305 mm
    • Diepte
      96,50 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      12
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      0
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • UV-be­stendig
      Nee
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Klik op slot, Zonder slot
    • Gloei­draad test
      650 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VA60CN
    PDF
    RoHS report VA60CN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VA60CN | Hager Nederland

      Afbeelding VA60CN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VA60CN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VA60CN

      Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-07-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VA60K - Zichtvensterdeur voor VA60CN
      VA60K
      Zichtvensterdeur voor VA60CN
      Brutoprijs
      € 191,00
      / Stuk *
      € 191,00
      / Stuk *
    • 2
      VA24T - Deur plaatstaal voor VA24CN
      VA24T
      Deur plaatstaal voor VA24CN
      Brutoprijs
      € 47,60
      / Stuk *
      € 47,60
      / Stuk *
    • 3
      VU24LN - Inbouwverdeler Volta - IP30, 505x348 mm, 2x12 modules, deur wit
      VU24LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit
      Brutoprijs
      € 217,00
      / Stuk *
      € 217,00
      / Stuk *
    • 4
      S30N - Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0,5 module
      S30N
      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0, 5 module
      Brutoprijs
      € 9,10
      / Stuk *
      € 9,10
      / Stuk *
    • 5
      VZ101N - Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      VZ101N
      Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group