The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • VZ408
    EAN-nummer
    3250616664081
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N50
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen
    • Toon meer

    Kabelopvangprofiel Volta en Vector (12 + 18 modulen) VZ408

    Brutoprijs
    € 9,55
    / Stuk *
    € 9,55
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabelopvangprofiel Volta en Vector (12 + 18 modulen)

    VZ408

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor behui­zings­type
      Inbouw­mon­tage, Holle wand, Opbouw
    Afme­tingen
    • Hoogte
      15 mm
    • Breedte
      235 mm
    • Diepte
      8 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal
    • RAL-­code
      7001

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ408
    PDF
    RoHS report VZ408
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ408 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ408

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ408 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ408

      Kabelopvangprofiel Volta en Vector (12 + 18 modulen)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2017-04-27 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2017-04-27

      PDF
      184,51 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ748 - Verdeelkanaalsysteem 18 modulen Vector
      VZ748
      Verdeelkanaalsysteem 18 modulen Vector
      Brutoprijs
      € 21,30
      / Stuk *
      € 21,30
      / Stuk *
    • 2
      VE318F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 418x602x151 mm, 3x18 modules
      VE318F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen
      Brutoprijs
      € 438,00
      / Stuk *
      € 438,00
      / Stuk *
    • 3
      VE103F - Opbouwverdeler Vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modulen
      VE103F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modulen
      Brutoprijs
      € 51,20
      / Stuk *
      € 51,20
      / Stuk *
    • 4
      VE110F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 237x210x114 mm, 1x8/10 modules
      VE110F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modulen
      Brutoprijs
      € 84,00
      / Stuk *
      € 84,00
      / Stuk *
    • 5
      VE118F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 418x302x151 mm, 1x18 modules
      VE118F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 302 x 151 mm, 1 x 18 modulen
      Brutoprijs
      € 194,00
      / Stuk *
      € 194,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group