The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • VA60T
    EAN-nummer
    3250616411647
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N38
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

    Deur plaatstaal voor VA60CN VA60T

    Brutoprijs
    € 77,10
    / Stuk *
    € 77,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deur plaatstaal voor VA60CN

    VA60T

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Deursluiting 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deursluiting
    • Docu­ment­houder
    • Kabel- en buis­in­voer
    • VZ302N

      Cilinderslot Volta, inclusief 2 sleutels

      € 47,40  / Stuk*
    • VZ407

      Tekeninghouder Volta

      € 11,50  / Stuk*
    • VZ412

      Kabelkanaalkap, Volta

      € 49,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • VA60CN

      Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen

      € 214,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      740 mm
    • Breedte
      285 mm
    • Diepte
      22 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Deur­aan­slag
    • Aantal sloten
      0
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Metaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Klik op slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­ver­bin­ding
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    Hager REACH declaration VA60T
    PDF
    Hager RoHS report VA60T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VA60T | Hager Nederland

      Afbeelding VA60T

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad VA60T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VA60T

      Productdatablad nl-NL 2026-02-07

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-07-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VA48T - Deur plaatstaal voor VA48CN
      VA48T
      Deur plaatstaal voor VA48CN
      Brutoprijs
      € 69,60
      / Stuk *
      € 69,60
      / Stuk *
    • 2
      VZ699 - Kabelklem Volta, set van 6 klemmen
      VZ699
      Kabelklem Volta, set van 6 klemmen
      Brutoprijs
      € 4,90
      / Stuk *
      € 4,90
      / Stuk *
    • 3
      VU48LN - Inbouwverdeler volta IP30, 755 x 348mm, 4 x 12 modulen, deur wit
      VU48LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 755 x 348mm, 4 x 12 modulen, deur wit
      Brutoprijs
      € 300,00
      / Stuk *
      € 300,00
      / Stuk *
    • 4
      VZ406 - DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm
      VZ406
      DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 5
      VZ302N - Cilinderslot Volta, inclusief 2 sleutels
      VZ302N
      Cilinderslot Volta, inclusief 2 sleutels
      Brutoprijs
      € 47,40
      / Stuk *
      € 47,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group