The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • S30N
    EAN-nummer
    4010330614279
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N50
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

    Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0,5 module S30N

    Brutoprijs
    € 9,10
    / Stuk *
    € 9,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0,5 module

    S30N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor behui­zings­type
      Inbouw­mon­tage, Holle wand, Opbouw
    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      18 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration S30N
    PDF
    RoHS report S30N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding S30N | Hager Nederland

      Afbeelding S30N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad S30N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad S30N

      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0,5 module

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VA60CN - Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen
      VA60CN
      Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen
      Brutoprijs
      € 224,00
      / Stuk *
      € 224,00
      / Stuk *
    • 2
      VA24T - Deur plaatstaal voor VA24CN
      VA24T
      Deur plaatstaal voor VA24CN
      Brutoprijs
      € 47,60
      / Stuk *
      € 47,60
      / Stuk *
    • 3
      VU24LN - Inbouwverdeler Volta - IP30, 505x348 mm, 2x12 modules, deur wit
      VU24LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit
      Brutoprijs
      € 217,00
      / Stuk *
      € 217,00
      / Stuk *
    • 4
      VA60K - Zichtvensterdeur voor VA60CN
      VA60K
      Zichtvensterdeur voor VA60CN
      Brutoprijs
      € 191,00
      / Stuk *
      € 191,00
      / Stuk *
    • 5
      VZ101N - Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      VZ101N
      Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group